MAX11301在典型应用中(DAC REF为2.5V)DAC的输出范围可选为 -5V~+5V,-10V~0V,0V~+10V。
其外部DAC REF允许输入最低1.25V,此时相应的DAC输出范围为 -2.5V~+2.5V,-5V~0V,0V~+5V。需要注意的是供电电压仍需要符合数据手册第十页中的“Recommended VDDIO/VSSIO Supply Selection”。
建议使用外部的Reference器件为DAC REF提供1.25V参考电压。如果用ADC REF(2.5V)输出加一个电阻分压来提供1.25V的DAC REF,需要选用高精度(0.1%)的电阻,并且注意DAC REF管脚需要提供100uA的输入电流,因此需要增加一级缓冲。