MAX13253EVKIT输出的默认配置推挽接法,将板子上的D4和D5处加上两个肖特基二极管,C3处加一个1uF/16V的电容,评估板会增加一路-5V的输出。由于这个电源的输入和输出是隔离的,所以可以将+5V和-5V串联,以-5V端子做为输出的地,即+Vout和-Vout之间的电压是+10V,。但是由于这个电路没有反馈,所以输出电压会随着输入电压和负载的变化而产生较明显的变化,以下是更改后的测试结果:
- Vin=5V, Vo=17.9V, Io=0A;
- Vin=5V, Vo=14.765V, Io=5mA;
- Vin=5V, Vo=12.821V, Io=100mA;
- Vin=5V, Vo=11.443V, Io=500mA;
- Vin=5V, Vo=10.712V, Io=700mA;