[ADI小型指南]公式(SNR = 6.02N + 1.76dB) by zrk787
[ADI小型指南]公式(SNR = 6.02N + 1.76dB)
揭开一个公式(SNR = 6.02N + 1.76dB)的神秘面纱,以及为什么我们要予以关注
接触ADC或DAC时您一定会碰到这个经常被引用的公式,用于计算转换器理论信噪比(SNR)。与其盲目地相信表象,不如从根本上了解其来源,因为该公式蕴含着一些微妙之处,如果不深入探究,可能导致对数据手册技术规格和转换器性能的误解。记住,该公式代表的是完美N位ADC的理论性能。您可以比较ADC的实际SNR与理论SNR,看看二者有何异同。
本教程首先推导N位模数转换器(ADC)的理论量化噪声,知道均方根量化噪声电压后,就可以计算理论信噪比(SNR)。此外还会分析过采样对SNR的影响。