文档 新!【ADI参考设计】基于AD7280A的锂电池管理系统
  • 讨论
  • 问答
  • 文档
  • Tags
  • Cancel
  • 文档
  • 2014上半年ADI论坛热门技术分享帖
  • AD2S1200_EXC衰减和激励频率范围
  • AD2S1200速度输出分辨率
  • AD2S80_SC1 SC2输入电压
  • AD2S83元件选择软件
  • AD5933评估板阻抗测量分辨率问题
  • AD7327驱动程序
  • ADC/DAC设计经典问答
  • ADC噪声系数 — 一个经常被误解的参数
  • ADI专家告诉你:增益规格为何如此不对称?
  • ADI专家网友技术问题百问百答——SAR型ADC故障排除
  • ADI专家谈为什么需要高速转换器转FPGA串行接口?
  • ADI公司的两线环路供电变送器解决方案
  • ADI公司解决方案通报—数模转换器IC
  • ADI数据转换器2014新品精彩盘点
  • ADI的压力变送器解决方案
  • +DS4404K: FAQ
  • +DS4424K: FAQ
  • +MAX1036: FAQ
  • +MAX1076ETC+T: FAQ
  • +MAX11045: FAQ
  • +MAX11046ETN+: FAQ
  • +MAX11101: FAQ
  • +MAX11105: FAQ
  • MAX11108: FAQ
  • +MAX11108AVB+: FAQ
  • +MAX11111ATB+: FAQ
  • +MAX11140: FAQ
  • +MAX11150: FAQ
  • +MAX11154: FAQ
  • +MAX11156ETC+: FAQ
  • +MAX11163ETB+: FAQ
  • +MAX11167ETC+: FAQ
  • +MAX11169EUB+: FAQ
  • +MAX11192: FAQ
  • +MAX11200EEE+: FAQ
  • +MAX11201: FAQ
  • +MAX11210: FAQ
  • +MAX11210EEE+: FAQ
  • +MAX11214EUG+: FAQ
  • +MAX11216: FAQ
  • +MAX11254ATJ+: FAQ
  • +MAX11259AWX+T: FAQ
  • +MAX11261ENX+: FAQ
  • +MAX11270EUG+: FAQ
  • +MAX11300: FAQ
  • +MAX11300GCM+: FAQ
  • +MAX11301GCM+: FAQ
  • MAX11410: FAQ
  • +MAX11410ATI+: FAQ
  • +MAX11628EEE: FAQ
  • +MAX11633EEG+: FAQ
  • +MAX11644: FAQ
  • +MAX11666AUB+T: FAQ
  • +MAX11900: FAQ
  • +MAX1230: FAQ
  • +MAX1231AEEG+: FAQ
  • +MAX1258: FAQ
  • +MAX1270AEAI: FAQ
  • +MAX1300: FAQ
  • +MAX1300AEUG+: FAQ
  • +MAX1301: FAQ
  • +MAX13253ATB+: FAQ
  • +MAX13256ATB+T: FAQ
  • +MAX13487: FAQ
  • +MAX13488: FAQ
  • +MAX1383: FAQ
  • +MAX1455: FAQ
  • +MAX14571EUD/V+T: FAQ
  • +MAX14588ETE+: FAQ
  • +MAX14626ETT+: FAQ
  • +MAX1464: FAQ
  • +MAX14661: FAQ
  • +MAX14691ATP+: FAQ
  • +MAX1470: FAQ
  • +MAX1470EUI+: FAQ
  • +MAX14721ATP+T: FAQ
  • +MAX14723ATP+: FAQ
  • +MAX14777GTP+: FAQ
  • +MAX14778: FAQ
  • +MAX14802CCM+: FAQ
  • +MAX14803: FAQ
  • +MAX14808ETK+: FAQ
  • MAX14983E: FAQ
  • +MAX14983EETJ+: FAQ
  • +MAX15023: FAQ
  • +MAX15026BATD+_T1: FAQ
  • +MAX15026BETD+: FAQ
  • +MAX15062AATA+: FAQ
  • +MAX15062CATA+T: FAQ
  • +MAX15068ATP+: FAQ
  • +MAX15301: FAQ
  • +MAX16029: FAQ
  • +MAX16046: FAQ
  • +MAX16126TCA/V+T: FAQ
  • +MAX16141AAF/V+: FAQ
  • +MAX1619: FAQ
  • +MAX1645AEEI+: FAQ
  • +MAX17612CATB+T: FAQ
  • +MAX17624ATA+: FAQ
  • MAX17823AGCB/V+: FAQ
  • +MAX17823AGCB/V+T: FAQ
  • +MAX1920ETT+: FAQ
  • +MAX19515: FAQ
  • +MAX1968EUI: FAQ
  • +MAX19692EXW: FAQ
  • +MAX1969EUI+: FAQ
  • +MAX19708: FAQ
  • MAX1978: FAQ
  • +MAX1978ETM+: FAQ
  • +MAX1978EVKIT: FAQ
  • +MAX5033DASA: FAQ
  • +MAX5043ETN+: FAQ
  • +MAX5082: FAQ
  • MAX5113: FAQ
  • +MAX5113GTJ+: FAQ
  • +MAX5141: FAQ
  • +MAX5184BEEG+: FAQ
  • +MAX5304: FAQ
  • +MAX5306EUE: FAQ
  • +MAX5322: FAQ
  • +MAX5386: FAQ
  • +MAX5395LATA+T: FAQ
  • +MAX5422: FAQ
  • +MAX543: FAQ
  • +MAX5535 12-BIT DAC: FAQ
  • +MAX5719: FAQ
  • +MAX5742AUB: FAQ
  • +MAX5774: FAQ
  • +MX7541AKP+: FAQ
  • Sigma -Delta ADC常见问题解答
  • [ADI小型指南]公式(SNR = 6.02N + 1.76dB)
  • [ADI微博问答精选]PSPICE软件可以使用SPICE模型来进行仿真吗?
  • [ADI微博问答精选]有关Delta-Sigma的ADC 的问题
  • [征文原创] AD9957器件应用历程与总结
  • 【CN0217电路笔记】用12位阻抗转换器实现高精度阻抗测量
  • 了解高速 ADC的交流 特性
  • 亲,现在可以到ADI官网可以直接购买ADI产品了哦~
  • 关于7850模拟信号,数字信号之间的切换
  • 变送器AD5412/22/10/20常见问题解答
  • 噪声频谱密度——一项“新”的ADC指标
  • 在线研讨会GSPS转换器宽带前端设计精彩问答
  • 基于 ADAS1000 系列的 12 导联 ECG 测量系统
  • 如何使用ADI官网的spice模型进行仿真
  • 常被忽略的九项ADC技术指标
  • 心电图(ECG)设计的六大挑战及应对策略(五)——如何保持电噪声的总和尽可能小,不致影响ECG诊断
  • 心电图(ECG)设计的六大挑战及应对策略(六)——教你如何防止ECG子系统受到各种外部和环境辐射影响
  • 心电图(ECG)设计的六大挑战及应对策略(四)——如何才能达到ESD、环境和除颤器保护的要求
  • 成功实现超低光信号转换的七个步骤
  • 我心中的ADI年度“贺岁片”——电容传感器的福音AD7746
  • 我心中的ADI年度贺岁片——AD7606-一款使用方便的双极性输入、同步采样ADC
  • 我心中的ADI年度贺岁片——CCD信号处理器AD9949助我完成毕业设计
  • 技术支持论坛三重奖——注册、发帖、跟帖, 步步好礼
  • 技术文章分享:高速ADC的电源设计
  • 揭开高性能多路复用数据采集系统的神秘面纱
  • 教程ADC架构II:逐次逼近型ADC
  • 数字V-I转换器
  • 数据转换器基本指南
  • 新!【ADI参考设计】基于AD7280A的锂电池管理系统
  • 旋变数字转换器AD2S12xx 系列常见问题解答
  • 本周微博有奖活动——聊聊你熟悉的ADI转换器,有眼部按摩仪相送哦!
  • 模拟电子200问
  • 演讲资料下载——高性能GSPS数据转换器改进雷达和EW架构
  • 环路供电变送器AD421/AD5421常见问题解答
  • 电容式传感器AD714X常见问题解答
  • 硬件工程师的必杀技,你晓得不?(ZT)
  • 精密信号调理研讨会问答精选
  • 说出您心中的ADI年度“贺岁片”,发帖、跟帖送大奖,赶快行动,马上有好礼!
  • 高速差分ADC驱动器设计指南

新!【ADI参考设计】基于AD7280A的锂电池管理系统

new! [ADI Reference Design] Lithium Battery Management System Based on AD7280A by Stanley

With the development of energy storage applications for high-voltage energy, industrial and automotive applications, such as wind power, photovoltaic cells and hybrid vehicles, the use of lithium-ion (Li-Ion) batteries is becoming more common, thus stimulating safer and more The need for high performance battery monitoring and protection systems. Lithium-ion battery packs contain a large number of battery cells that must be properly monitored to increase battery efficiency, extend battery life and ensure safety.

       This reference design meets the needs of lithium-ion battery monitoring, including voltage, current and temperature measurements, signal isolation, and safety monitoring to meet the needs of lithium battery manufacturers and power system designers.


Click on the link below to read the details and download the full documentation and resources for free.


Http://www.analog.com/en/bms_forum

Designed by AVNET.


Click on the link below to read the details and download the full documentation and resources for free.


Http://www.analog.com/en/bms_forum