我在做一个项目,本来看手册该芯片在2kSPS的情况下, 噪声只有1.87uV,但是我现在采集到的数据有9位已经被完全噪声淹没,折合噪声148uV。
我电源最外层使用12V供电,通过LM2840降为6V,再经过TPS7A49降为5V给AD7779供电。
基准电压采用ADR4525由5V降为2.5V。
数字模拟部分隔离较为良好,采用电源端单点接地。
我设计电路时候犯了个错误,DRDY没有连接到FPGA上,现在通过飞线连接了,有没有办法不用DRDY,也保证数据不会被覆盖。
我在做一个项目,本来看手册该芯片在2kSPS的情况下, 噪声只有1.87uV,但是我现在采集到的数据有9位已经被完全噪声淹没,折合噪声148uV。
我电源最外层使用12V供电,通过LM2840降为6V,再经过TPS7A49降为5V给AD7779供电。
基准电压采用ADR4525由5V降为2.5V。
数字模拟部分隔离较为良好,采用电源端单点接地。
我设计电路时候犯了个错误,DRDY没有连接到FPGA上,现在通过飞线连接了,有没有办法不用DRDY,也保证数据不会被覆盖。