各位大咖好,
关于AD2S1210在实际应用中遇到以下问题,还请帮解惑,谢谢~~
1、 电机的旋变与解码芯片连接正常是6根线,但实际电机运行时必须将电机的壳体地与解码芯片的信号地连接一起,否则高压开关IGBT时会导致DOS失配。但是将此故障屏蔽后会继续报DOS阈值超量程、继续屏蔽会依次出现所有故障。这是为什么?而电压低于60V时不会出现此现象。是由于共模信号干扰所致吗?
2、 实际使用中发现(接地OK情况下),在电机的特定位置会出现、一开关IGBT就报DOS故障。电机任意转动一个角度就不会出现故障。
3、 关于sin/cos的偏置电路设置,有看到对+/-信号均2.5V上拉进行偏置、也有+采用上拉偏置、-采用下拉,旋变连接后分压成2.5V偏置。这两种方式哪一种比较推荐。
以上,谢谢~~ 盼复~~