工程师您好,
请问一下,AD7147ACPZ-REEL,AD7147PACPZ-RL,AD7147WPACPZ-RL,这三款的区别是什么呢?如附件(ORDERING GUIDE)所示,AD7147ACPZ-REEL的Description是Wake up on touch,而AD7147PACPZ-RL的描述是Wake up on proximity。
我这里是需要用这个CDC测量电容的改变量,从而测位移,请问三款都可以吗?还是需要区分Wake up on touch,Wake up on proximity与AD7147W呢?
另外,AD7147PACPZ-RL,ADI官网没有列出来,是不是停产了?我一次性可以只买10个吗?
另外一个问题,如附件2所示,V_DRIVE 是连接1.8V。请问在SPI接口上, V_DRIVE 可以直接和VCC连接吗,VCC是3.3V。如附件3的 I2C 电路一样,V_DRIVE直接与VCC连接。