我使用AD80066做线扫相机的数据采集,实验发现其输出精度非常低,
我的设置:使用4通道SHA模式,OFFSET引脚接地,配置寄存器设置为0x0F(此时能够测得CAPT − CAPB电压为1.5V左右),在输入通道接地的情况下,输出高字节的最低位都会出现1,希望能够提供帮助?!
图纸如下:其中R20去掉,R19焊接0R,C39/C40焊接零欧电阻,C35/C36/C37/C38使用0R电阻
建议将问题发到如下链接,会有产品线工程师回复