我想做一个方波信号发生器,要求功耗低体积小,波形较好,输出频率可调0到10khz,应该如何选择芯片。谢谢各位大神
我想做一个方波信号发生器,要求功耗低体积小,波形较好,输出频率可调0到10khz,应该如何选择芯片。谢谢各位大神
如果频率不要求无级调节,用一片小封装的单片机最方便,比如SOT23-6封装的 PIC10F22x / 32x 系列单片机,片内带 振荡器、ADC输入,可以量化电位器输入,调节输出频率,3 x 3 毫米大小。
如果想无级调节,可以用单/双门逻辑芯片,比如 OnSemi 的双史密特 NC7WZ14P6 ,芯片 2 x 2 毫米,不过总体积就大不少,需要外接一个大容量的振荡电容。