Post Go back to editing

AD9707发幅度小的问题

我用的芯片是AD9707,该芯片的模拟电源的数字电源是分开的,现在我分别给模拟电源供电模拟3.3V

数字电源供电数字3.3V,上电过程中发现REFIO电压有的时候很小(<200mV),这样导致最终的输出信号

幅度很小,因为此时还没有对其进行配置,默认状态下,REFIO采用的是内部参考电压,该引脚我也是按照

要求接了0.1uF的电容到地的;

     测试过程中我发现,模拟电源跟数字电源的上电情况会影响该电压的大小,现在我的模拟电源比数字电源

上电提前55ms左右,这个55ms的间隔内,如果数字电源保持平稳为0的状态时,REFIO的电压正常,如果有

漏电压加在数字电源上(1.5V左右),很大概率上会影响REFIO的电压大小;

    请问可以解释下原因么,或者能帮我分析一下,怎样会影响到REFIO电压的大小呢?