我们打算设计一款振动分析仪,它的输出信号要求是4-20mA电流信号,请问ADI有能把模拟电压信号直接转换成4-20mA电流信号的产品吗?
我们打算设计一款振动分析仪,它的输出信号要求是4-20mA电流信号,请问ADI有能把模拟电压信号直接转换成4-20mA电流信号的产品吗?
最重要的要看达到的精度, 输入信号的类型
从输入信号的类型分:
1. 模拟输入, 4-20mA 输出, 其中 又可分为 两线制 的4-20mA 芯片, 三线制的芯片
其中两线制为 AD693,
三线制为 AD694 AD5747/48/49/50/51
2. 数字输入, 4-20mA输出, 精度最好, 其中 又可分为 两线制 的4-20mA 芯片, 三线制的芯片
其中两线制为 AD421 AD5421,
三线制为 AD5420/10 AD5412/22 AD5735/37 AD5755/57
3. PWM 信号控制, 需要构建 PWM转 4-20mA, 精度没有前两者好, 温度范围也小
最重要的要看达到的精度, 输入信号的类型
从输入信号的类型分:
1. 模拟输入, 4-20mA 输出, 其中 又可分为 两线制 的4-20mA 芯片, 三线制的芯片
其中两线制为 AD693,
三线制为 AD694 AD5747/48/49/50/51
2. 数字输入, 4-20mA输出, 精度最好, 其中 又可分为 两线制 的4-20mA 芯片, 三线制的芯片
其中两线制为 AD421 AD5421,
三线制为 AD5420/10 AD5412/22 AD5735/37 AD5755/57
3. PWM 信号控制, 需要构建 PWM转 4-20mA, 精度没有前两者好, 温度范围也小