请问4~20mA(或0~20mA)V/I芯片的输出环路顺从电压是指什么(如AD5748)?是指电流环路负载上的电压?
现在需要给1K~2K欧的电阻施加电流,电阻上的电压可能达到12V左右,AD5748是否可以?另,是否可以通过输入信号较精确的控制输出电流大小?
谢谢!
恒流源打到负载上,产生的“顺从电压”,可以参考文库里的解释
AD5748中文datasheet第一页
电源电压范围
AVDD:+12 V (± 10%)至+24 V (± 10%)
AVSS:-12 V (± 10%)至-24 V (± 10%)
输出环路顺从电压:AVDD – 2.75 V
也就是说,AVDD max +24V, AVSS max -24V,最大顺从电压可以到 24V - 2.75V = 21.25V
AD5748通过HW SELECT引脚用来配置上电时器件是处于硬件模式(P23/32)还是软件SPI模式(P22/32)。
Iout的精度,见datasheet P5/32,TUE(总不可调整误差)的绝对值<0.5% FSR(满量程)
恒流源打到负载上,产生的“顺从电压”,可以参考文库里的解释
AD5748中文datasheet第一页
电源电压范围
AVDD:+12 V (± 10%)至+24 V (± 10%)
AVSS:-12 V (± 10%)至-24 V (± 10%)
输出环路顺从电压:AVDD – 2.75 V
也就是说,AVDD max +24V, AVSS max -24V,最大顺从电压可以到 24V - 2.75V = 21.25V
AD5748通过HW SELECT引脚用来配置上电时器件是处于硬件模式(P23/32)还是软件SPI模式(P22/32)。
Iout的精度,见datasheet P5/32,TUE(总不可调整误差)的绝对值<0.5% FSR(满量程)