我有一块用ad9280做ad转换的板子,采用的是内部2V参考电压的设计,输入信号范围是0~2V。
然后我发现直流的时候有问题:
Ain=1000mV的时候,输出0111_1111
Ain=1010mV的时候,输出1000_0000
Ain=1020mV的时候,输出1000_0001
Ain=1030mV的时候,输出1000_0010
Ain=1040mV的时候,输出1000_0101
1000_0011和1000_0100两个码直接丢失了。导致小信号输入时信号变成了这幅模样,
我已经检查过了,pcb引脚之间的连线没问题。
AD9280有这么大的非线性吗?还是什么别的pcb设计的问题?
你看一下,控制时序对不,怀疑是你MCU赌气数据时丢失了数据。