分辨率、 精度、小数点有效位,不求甚解啊

分辨率,精度小数点后有效位有必然关系吗?我觉着没有吧,但是怎样提高精度呢?应该从那些方面入手,AD选型?运放选型?温漂控制?PCB布局等等,请大婶门呢给出一些系统的建议,这块学校的不是很透彻

Parents
No Data
Reply
  • ADI推出新一代高精密度连续渐进型(SAR)类比数位转换器(ADC)AD4003和AD4000,以独特的方式将高性能、低功耗、小尺寸和易用性结合于一体。这些IC元件不仅能够确保行动测试和测量仪器在现场持续工作更长时间,同时还能提高测量精密度和可重複性。两款新元件有助于开发尺寸更小的仪器,可靠近受测感测器放置,或容纳更多的资料撷取通道。具有这些特性的仪器可提高现场测试的效率,降低新产品特性化时间相关成本。

    AD4000/AD4003系列评估板包含易于使用的16/18位精密SAR ADC。AD4000/AD4003均为低功耗16/18位精密SAR ADC,提供极高的性能,吞吐速率可达2 MSPS。

Children
No Data