两片AD9446-100同时采集正弦信号,采用内部参考电压,两路信号放大电路和两片AD外围电路全部相同。主芯片使用FPGA。
上电测试,由信号发生器输入两路正弦信号,频率10MHz,无相位差。
由SignalTap II 采集数据显示,第一片AD输入信号峰峰值约3700mV时,输出饱和(65536);第二片AD输入信号峰峰值约530mV时,输出饱和(65536)。
SENSE脚接地;实测VREF脚电压为1.58V和1.60V(排除参考电压的因素)。
调整信号发生器输入两路正弦信号的幅值、频率、相位均相同。对比测量两片AD的Vin+和Vin-引脚,信号幅值基本一致(排除信号放大倍数的因素)。
求高手指点可能的问题或检测方向……感激不尽……