AD5170BRM10原理图如下,
VDD2_Red 接5V,A,W,B分别接在下图R+ ,抽头,和R-上。
数字电位器是10K,标号2指向的电阻10K,这两个电阻的分压Vctrl送到芯片里。
我用示波器测量Vctrl在开机的时候波形如下
AD5170BRM10刚换上的时候是好的,用一段时间,机器开关几次后,AD5170BRM10就失效了。
图片已经更新,Vdd接的是5V,上电时Vdd与VA,VB是同时上电的