需要搭建一个实时温度控制平台(控制温度:-20°到60°左右),初步定于使用atmel芯片做主控,两路PT100温度传感器温度采样,模数电路部分不知道选择哪个方案好,要求:
设备:医疗,精度高,无须校准;
通道数:4到8;
采样速率:100Hz以上就行;
转换:Σ-Δ型还是SAR?
这个方案我看了下,貌似给TEC的电压达不到要求(需要12V以上),我这种制冷片应该是算大功率的了吧。我也不需要自带PID控制和温度检测,这些部分由单片机和另外的ADC电路完成,目前我也没有找到合适的方案,不知道还有没有其他的方案呢?谢谢。
这个方案我看了下,貌似给TEC的电压达不到要求(需要12V以上),我这种制冷片应该是算大功率的了吧。我也不需要自带PID控制和温度检测,这些部分由单片机和另外的ADC电路完成,目前我也没有找到合适的方案,不知道还有没有其他的方案呢?谢谢。