需要搭建一个实时温度控制平台(控制温度:-20°到60°左右),初步定于使用atmel芯片做主控,两路PT100温度传感器温度采样,模数电路部分不知道选择哪个方案好,要求:
设备:医疗,精度高,无须校准;
通道数:4到8;
采样速率:100Hz以上就行;
转换:Σ-Δ型还是SAR?
你好 温控方案 我已经AD7124,现在还有TEC半导体加热、制冷方案也需要查找,我的TEC制冷片功率大概72W,电流6A左右,我找到的都是些小功率,低电压的方案。请问有没有满足我的要求的方案呢?谢谢
你好 温控方案 我已经AD7124,现在还有TEC半导体加热、制冷方案也需要查找,我的TEC制冷片功率大概72W,电流6A左右,我找到的都是些小功率,低电压的方案。请问有没有满足我的要求的方案呢?谢谢