需要搭建一个实时温度控制平台(控制温度:-20°到60°左右),初步定于使用atmel芯片做主控,两路PT100温度传感器温度采样,模数电路部分不知道选择哪个方案好,要求:
设备:医疗,精度高,无须校准;
通道数:4到8;
采样速率:100Hz以上就行;
转换:Σ-Δ型还是SAR?
可以参考CN0287, 可以使用AD7192/93
http://www.analog.com/cn/design-center/reference-designs/hardware-reference-design/circuits-from-the-lab/CN0287.html#rd-overview