问题如标题,使用Xilinx 6系列FPGA控制DAC芯片AD9745,FPGA引脚电平为2.5V,但是DAC芯片的数字IO供电电压为3.3V,两者直连会不会有问题,FPGA内的数据能否正确的被DAC接收到?数据手册上指明DAC数字输入高电平的最小值为2V,2.5V在允许范围内,但是在高速数据速率的情况下(240M bps)会不会有什么隐患?
问题如标题,使用Xilinx 6系列FPGA控制DAC芯片AD9745,FPGA引脚电平为2.5V,但是DAC芯片的数字IO供电电压为3.3V,两者直连会不会有问题,FPGA内的数据能否正确的被DAC接收到?数据手册上指明DAC数字输入高电平的最小值为2V,2.5V在允许范围内,但是在高速数据速率的情况下(240M bps)会不会有什么隐患?
无法使用2.5V的 FPGA输出驱动 3.3V的数字IO
低电平可以驱动,高电平无法驱动