您好,
我在用AD9230,12bit 170M。 采样率120M,无输入(底噪),测得模拟输入端共模电压1.46V,Rbias 0.5V。采用SDR,补码输出,发现高7bit数据有问题,偶尔翻转,如下图所示。采用DDR输出,结果是一样的。
采用测试模式输出,数字信号都是对的,按照预期变化。
能帮忙解释一下吗?非常感谢。
你的这个问题,可以发到如下链接,有产品线工程师回复
Welcome | EngineerZone