1、AD7708是否双电源供电吗?哪个参数决定AD芯片是否可以双电源供电。
双电源供电和单电源供电分别有什么好处和坏处?
2、
我这样理解这三个参数对吗?
(1)差分输入满量程电压 正负1.024*refin*gain REFIN和REFIN1和REFIN2有关,REFIN=REFIN(+)-FEFIN(-)
疑问:如果REFIN1和REFIN2都有参考电压这个该如何计算REFIN的电压呢
(2)AIN的绝对电压范围 Vmin AGND+100mV Vmax AVDD-100mV AIN1-AIN10 and AINCOM with
疑问: AIN1-AIN10 and AINCOM with这句话怎么理解呢
(3)AINCOM的绝对电压范围 Vmin AGND-30mV Vmax AVDD+30mV