AD7699输入端有尖峰噪声,该尖峰噪声的出现频率与采样频率相同

       最近使用AD7699做一个数据采集的项目。发现ad7699采集到的数据波动很大,用示波器观察了一下输入电压的波形,发现输入电压有一个跟采样频率相同频率的尖峰噪声(这里的尖峰噪声频率,说的是尖峰噪声出现的频率,尖峰噪声持续的时间很短,ns级)。电压信号进入AD7699前接了一个跟随器,跟随器前的电压还是是很稳的直流,经过跟随器之后就直接接到了AD的输入引脚上,这里就有了一个Vpp在500mV的尖峰噪声。

       我将采样频率改成100KHZ,尖峰噪声的出现频率就是100KHZ,将采样频率改成200KHZ,尖峰噪声的出现频率就是200KHZ。而且AD的电源电压和参考电压我都用示波器打过,都是很稳的。 时序上也是按手册上的采集和转换时间来采集的。不知道这个尖峰噪声是哪来的。感觉像是AD切内部开关引入的,不知道该怎么消除。