AD9240使用问题

        设计的原理图如下图。输入VINA(DETECTOR_VIDEO)范围(1.4V,4.4V),因此设计时输入VINB=2.9V,VREF=1.5V,这样VINA-VINB范围(-1.5V,+1.5V),即(-VREF,+VREF)。

        问题:前端输入DETECTOR_VIDEO断开时(即理论上VINA无输入),测量却发现DETECTOR_VIDEO对地电压为2.7V左右,改变VINB输入值时,DETECTOR_VIDEO对地电压也随之变化,略低于VINB输入电压值(如VINB=2.4V时,DETECTOR_VIDEO=2.34,VINB=1.25V时,DETECTOR_VIDEO=1.13)。尝试单端模式将VINB与AD9240_VREF短接,问题依旧。此问题导致DETECTOR_VIDEO正常接输入时,数字输出值被抬高约VINB。

        困扰许久未能定位问题所在,还请专家们帮忙分析。

Parents Reply Children
No Data