使用AD5445产生一个0-+2.5V的信号,想使用低电压,但是发现参考设计中大部分使用了正负15V电源,在打他sheet中有一下部分,
右面的运放的电源是单电源还是正负电源,单电源是正电源还是负电源?
连接BF506F,运放电源使用正负4.5V,AD5445使用3.3V是否可以?ADR是否合适?运放使用哪个合适?
运放理论上采用单电源就可以,但是如果需要达到0V的电源轨,就需要运放采用负电源,
运放建议采用AD8628,ADR03运放是合适的
运放电源使用正负4.5V,AD5445可以使用3.3V
运放理论上采用单电源就可以,但是如果需要达到0V的电源轨,就需要运放采用负电源,
运放建议采用AD8628,ADR03运放是合适的
运放电源使用正负4.5V,AD5445可以使用3.3V