Post Go back to editing

使用AD5445产生0-+2.5V信号

使用AD5445产生一个0-+2.5V的信号,想使用低电压,但是发现参考设计中大部分使用了正负15V电源,在打他sheet中有一下部分,

右面的运放的电源是单电源还是正负电源,单电源是正电源还是负电源?

连接BF506F,运放电源使用正负4.5V,AD5445使用3.3V是否可以?ADR是否合适?运放使用哪个合适?