求助AD7606的使用问题

我在使用AD7606的时候采用了两级无源的RC滤波,电阻为1K电容为47nF,没有使用内部的滤波器,OS[2:0]=000。

当输入量较小时,比如1VRMS,50hz的时候,会出现在波峰连续几个采样数值相同的情况,不知道这是为什么

Parents
  • Vdrive=3.3V,其他电压都没有问题,去耦电容也都OK

    信号也应该没什么问题,我用安捷伦的信号发生器

    采样频率最大用到10K,读数据也是通过判断BUSY信号为低电平才去读的

    还有一点,我的RD和CS信号线是并在一起用的

    不加RC滤波依然会有这样的问题

    不知道还有什么其他的原因会导致这样

    之前用过AD7656A完全不会有这样的问题

Reply
  • Vdrive=3.3V,其他电压都没有问题,去耦电容也都OK

    信号也应该没什么问题,我用安捷伦的信号发生器

    采样频率最大用到10K,读数据也是通过判断BUSY信号为低电平才去读的

    还有一点,我的RD和CS信号线是并在一起用的

    不加RC滤波依然会有这样的问题

    不知道还有什么其他的原因会导致这样

    之前用过AD7656A完全不会有这样的问题

Children
No Data