AD7142的几个问题

问题1:AD7142测量电容的原理是什么呢?它是利用充电放大法还是测量复阻抗的方法呢?

问题2:AD7142的INx内部结构是什么样的,是不是输入阻抗为0呢?采用互阻放大器吗?

我想要用AD7142测量一个PCB的电容,但是PCB离控制器有10cm,而且导线的形状是可以变化的,想要在SCR和INx的信号线上外包金属来屏蔽,这样可以吗?

Parents
  • 0
    •  Analog Employees 
    •  Super User 
    on Oct 16, 2014 8:45 AM

    对于AD7142而言,电容传感器连接到CDC前端,CDC利用固定的电压激励电容传感器,产生流过传感器的电荷,电荷被测量并转化为数字码字。

    数字码字则代表了电容值,并可以被处理器读出。

    电容CinCref周期性地被接通到输入电压Vin和参考电压Vref,向积分器Cint提供电荷。比较器检测积分器输出的电压并控制输入端的开关,这样就完成了整个的反馈环路。在反馈环路中使流经cinCref的电荷达到平衡。

    比较器的输出,会随使环路平衡所需的电荷而变化,形成一串01的数据流。电荷正比于电压和电容,因为电容值是固定的,所以数据流中01的密度就等于VinVref的比值。

     

    传感器区域周围的0.1 mm范围不得出现金属。传感器PCB周围(5 cm范围内)的任何金属都必须接地。靠近传感器的悬空金属会影响传感器的操作。

    新产品设计中,推荐使用AD7147替代AD7142.

Reply
  • 0
    •  Analog Employees 
    •  Super User 
    on Oct 16, 2014 8:45 AM

    对于AD7142而言,电容传感器连接到CDC前端,CDC利用固定的电压激励电容传感器,产生流过传感器的电荷,电荷被测量并转化为数字码字。

    数字码字则代表了电容值,并可以被处理器读出。

    电容CinCref周期性地被接通到输入电压Vin和参考电压Vref,向积分器Cint提供电荷。比较器检测积分器输出的电压并控制输入端的开关,这样就完成了整个的反馈环路。在反馈环路中使流经cinCref的电荷达到平衡。

    比较器的输出,会随使环路平衡所需的电荷而变化,形成一串01的数据流。电荷正比于电压和电容,因为电容值是固定的,所以数据流中01的密度就等于VinVref的比值。

     

    传感器区域周围的0.1 mm范围不得出现金属。传感器PCB周围(5 cm范围内)的任何金属都必须接地。靠近传感器的悬空金属会影响传感器的操作。

    新产品设计中,推荐使用AD7147替代AD7142.

Children
No Data