1.概述(定位)
开发一款数据采集卡,用于模拟电压高速采集,解决目前高频模拟信号采集的瓶颈;同时板卡还包括模拟电压输出、数字I/O输出和数字I/O采集功能。
板卡通过PCI总线和PC机连接,采集到的数据送到上位机进行分析、处理,将结果通过窗口显示给用户。
2.需求(功能)
1) 数据采集
- 单端2路
- 12位AD精度,1MS/s单通道,500KS/s双通道
- AD量程:±10V、±5V、0~5V、0~10V
- AD缓存:4K字节FIFO存储器
- 触发方式:数字量触发,模拟量触发
2) 模拟输出
- 独立2路
- 12位DA精度,100KS/s更新率
- 输出电压:0~5V
- 触发方式:数字量触发
3) 数字量输出
- 独立2路
- 5V/TTL电平
- 频率:0~1MHZ,占空比:0~100%
4) 数字量采集
- 独立4路
- 频率:0~1MHZ,占空比:0~100%
5) 软件功能
- 驱动开发,满足windows xp和win7 32位系统要求
- 上位机开发
- 正常进行数据通讯
- 对数据进行处理,并通过窗口显示采集波形