ADI首届设计峰会吸引了全国专业工程师的热烈关注和参与,相关主题技术研讨与交流获得了工程师的积极反响。小编经过努力,拿到其中部分的演讲PPT资料,将在论坛中以图文形式与大家分享,并提供完整的PDF资料下载。希望大家喜欢哦!
本讲义涉及以下主题内容
物理信号到电子信号的转换和处理
模拟域和数字域----为什么要转换为数字信号?
采用外部基准电压的基本ADC
数据采样系统:采样和量化
单极性二进制代码,4位转换器
双极性代码(4位转换器)
最低有效位(LSB)的大小
实际应用对数据转换器分辨率的要求
理想3位DAC和ADC的传递函数
数据转换器的主要误差 (直流参数)
数据转换器的主要误差 (交流参数)
量化数据转换器动态性能
量化与量化噪声
码转换噪声与DNL的组合效应
理想ADC采样:3种不同频率,采样结果相同
理想ADC采样:一旦采样,信息就会丢失
奈奎斯特准则
模拟信号f a (采样时钟f s )具有镜像(混叠),具体位于| ±Kf s ±f a | ,其中K = 1 、2 ...
过采样降低对基带抗混叠滤波器的要求
数据转换器采用差分模拟输入接口的优势
在+5V 应用中ADA4941 驱动AD7690 18 位PulSARADC
仔细确定降噪滤波器的位置
减少运算放大器噪声的影响
ADA4937-1 在+5V 直流耦合应用中驱动AD6645
缓冲和无缓冲差分ADC输入结构
缓冲和无缓冲输入ADC的输入阻抗模型
无缓冲CMOS ADC(AD9236 12 位、80 MSPS )在采样模式和保持模式下的串联输入阻抗
谐振匹配的基本原理
添加匹配模拟抗混叠滤波器网络前后
相对于ADC输入测量有效孔径延时
孔径抖动和采样时钟抖动的影响
抖动引起的理论SNR和ENOB与满量程正弦波模拟输入频率
正确去耦时AD9445评估板的SNR图
从模拟电源去除电容后AD9445评估板的SNR图
从数字电源去除电容后AD9445评估板的SNR图
ADC基准电压
基准电压源比较
ADC基准电压
ADIsimADC
ADIsimADC
VisualAnalog
SPI控制器
模拟转电子信号处理
DAC信号结构
DAC sin x/x滚降
(幅度归一化)
需要LPF来抑制镜像频率
插值
◆标准DAC的最大输出频率是FCLOCK 2(奈奎斯特速率)。
◆在插值DAC中,数字插值滤波器和PLL时钟倍频器用于将DAC的输入数据速率变为时钟速率的x倍。
◆在x倍FSIGNAL处产生镜像,使正弦函数更平滑,并简化滤波器要求和数字接口。
AD9122 TxDAC 16 位 DAC
过采样插值TxDAC 的简化框图