ADI设计峰会讲义分享——数据转换:简化难题

ADI首届设计峰会吸引了全国专业工程师的热烈关注和参与,相关主题技术研讨与交流获得了工程师的积极反响。小编经过努力,拿到其中部分的演讲PPT资料,将在论坛中以图文形式与大家分享,并提供完整的PDF资料下载。希望大家喜欢哦!

本讲义涉及以下主题内容

 

物理信号到电子信号的转换和处理

模拟域和数字域----为什么要转换为数信号

采用外部基准电压的基本ADC

数据采样系统:采样和量

单极性二进制代码,4位转换器

双极性代码(4位转换器)

最低有效位(LSB)的大小

实际应用对数据转换器分辨率

理想3DACADC的传递函数

数据转换器的主要误差 (直流参数)

数据转换器的主要误差 (交流参数)

量化数据转换器动态性能

 

量化与量化噪声

 

码转换噪声与DNL的组合效应

 

理想ADC采样:3种不同频率,采样结果相

 

理想ADC采样:一旦采样,信息就会丢失

 

奈奎斯特准则

 

模拟信号f a (采样时钟f s )具有镜像(混叠),具体位于| ±Kf s ±f a | ,其中K = 1 、2 ...

 

过采样降低对基带抗混叠滤波的要

 

数据转换器采用差分模拟输入口的

 

在+5V 应用中ADA4941 驱动AD7690 18 位PulSARADC

 

仔细确定降噪滤波器的位置

减少运算放大器噪声的影响

 

ADA4937-1 在+5V 直流耦合应用中驱动AD6645

缓冲和无缓冲差分ADC输入结构

缓冲和无缓冲输入ADC的输入阻抗模型

无缓冲CMOS ADC(AD9236 12 位、80 MSPS )在采样模式和保持模式下的串联输入阻抗

谐振匹配的基本原理

添加匹配模拟抗混叠滤波器网络前后

相对于ADC输入测量有效孔径延时

孔径抖动和采样时钟抖动的影响

抖动引起的理论SNRENOB与满量程正弦波模拟输入频

正确去耦时AD9445评估板的SNR

从模拟电源去除电容后AD9445SNR

从数字电源去除电容后AD9445SNR

ADC基准电压

基准电压源比较

ADC基准电压

ADIsimADC

 

ADIsimADC

 

VisualAnalog

SPI控制器

模拟转电子信号处理


DAC信号结构

DAC sin x/x滚降

(幅度归一化)

需要LPF来抑制镜像频率

插值

标准DAC的最大输出频率是FCLOCK 2(奈奎斯特速率)。

在插值DAC中,数字插值滤波器和PLL时钟倍频器用于将DAC的输入数据速率变为时钟速率的x倍。

xFSIGNAL处产生镜像,使正弦函数更平滑,并简化滤波器要求和数字接口。

AD9122 TxDAC 16 位 DAC

过采样插值TxDAC 的简化框图