请教ADI工程师,我用8位的AD5302输出一个基准电压信号给程控放大器,控制其增益;现在调试,发现,DA在0V输出和5V输出信号时直流电压信号;其他的电压信号,就是带偏置的类似正弦波信号;均值电压就是我设定的电压值; 芯片供电电压时+5V;REFA与REFB都是用REF195给的+5V参考电压。附件是原理图和测试的电压波形图!麻烦帮我分析下?非常感谢!
波形图:A,B通道输出2.5V的波形
A通道
B通道
问一下输出接了什么器件,如果在不连接任何负载的情况下,输出是否正常。
问一下输出接了什么器件,如果在不连接任何负载的情况下,输出是否正常。