DAC datasheet里面的“Short Circuit Current”和“Load Current”有什么区别?

这是AD5765DATASHEET里面关于输出电流的说明

Short-Circuit Current   10   mA typ     RISCC = 6 kΩ; see Figure 23

Load Current              ±1   mA max    For specified performance

我的理解:

Short-Circiut Current  规定DAC的最大输出电流,

那这个Load Current 规定什么?是DAC接上负载后,流经负载的最大电流吗?