正在开发一款高精度温度计,用于测量人体体温,测量温度范围为35度~45度。
目前准备测量NTC电阻的方式来测量。
需要选型ADC,不知道ADI有什么推荐没有,大概要求如下:
1. 温度精度:0.01度(最佳),0.05(次考虑)
2. 功耗要尽量低
3. 芯片体积要小
4. 价格尽量low cost
5. 型号常见,备货方便
谢谢推荐!!
或者ADI有什么好推荐的方案请帮忙推荐,这个客户量超大,谢谢!!
正在开发一款高精度温度计,用于测量人体体温,测量温度范围为35度~45度。
目前准备测量NTC电阻的方式来测量。
需要选型ADC,不知道ADI有什么推荐没有,大概要求如下:
1. 温度精度:0.01度(最佳),0.05(次考虑)
2. 功耗要尽量低
3. 芯片体积要小
4. 价格尽量low cost
5. 型号常见,备货方便
谢谢推荐!!
或者ADI有什么好推荐的方案请帮忙推荐,这个客户量超大,谢谢!!
测量范围为10度,0.01的精度对应的分辨率应该是10-bit, 考虑到信号的输出范围和误差、噪声的影响,需要将适当提高分辨率为12-bit或者更高,考虑成本,AD7170/71供你参考
测量范围为10度,0.01的精度对应的分辨率应该是10-bit, 考虑到信号的输出范围和误差、噪声的影响,需要将适当提高分辨率为12-bit或者更高,考虑成本,AD7170/71供你参考