【问】我在一块板上用4个AD8497接4路热电偶测温,AD8497输出端是接到AD. 正常情况下如果我断开其中一路热电偶,其他三路的电压会有很大变化,这是为什么?
您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!
没人回答么,自己顶一个啊
注意到原理图中+5V到地之间的退耦电容没有加,REF接多少伏呢?您说的这种变化有多大呢?
这是电源电路和REF,REF是2.5V
会不会是你的R13阻值太大了?
请使用示波器观察一下,在断开一路热电偶前后,电源以及REF电压的变化。
好的,谢谢,我做完测试,再发结果上来。
R13应该不大,REF比较稳定的。我再拿示波器测测,到时候再发结果上来。