请教一下ADI论坛的各位高手,在AD7656-1数据手册的绝对最大额定值中提到瞬态电流是100mA,
请问这个瞬态电流的时间具体是多少?
有没有一个精确的时间?
除了电源管脚,各管脚承受的电流值只能限制在10mA。 100mA的瞬态电流是为了解释防闩锁的能力。
谢谢你的解释,
我在想:如果给一个持续的100mA电流,会怎样?有什么后果,会损坏器件吗?
如果这个持续电流的时间是1S、1Min、5Min... ...,会是怎样一个结果?
持续的100mA的电流一定会导致器件的损毁。 但是还没有持续时间的测试结果。在使用的时候只要保证持续电流在10mA以下就不会损毁器件。