选型指南:
高级制造技术与更小的工艺尺寸驱动着内核电压向更低的方向发展。这一趋势加上现有的I/O标准,促成了基于FPGA的多路电压轨设计。为了确保系统可靠性,应当对每路电压轨进行监控。ADI公司提供多种电压监控器产品,从简单的单通道复位发生器,到具有业界领先阈值精度( ±0.8%)的多电压监控器。随着内核电压的降低,高阈值精度的重要性正变得日益重要。
针对Altera FPGA的多电压监控器产品选型表中列出了每款Altera FPGA系列的内核电压与I/O电压需求。内核电压范围为0.9 V~1.5 V,I/O电压电平在1.2 V与3.3 V之间......
面向Xilinx FPGA的监控设备补充器件指南
针对Xilinx FPGA的多电压监控器产品选型表中列出了每款Xilinx FPGA系列的内核电压、I/O电压以及辅助电压(可选)的需求。内核电压范围为1.0 V~2.5 V,I/O电压电平在1.2 V与3.3 V之间......
解决方案通报:
工业自动化解决方案:数据转换器、放大器、电源管理、隔离器、接口、微控制器......
精密模拟微控制器
具有精密12 Bit模拟I/O的ARM7内核产品(ADuC7019至ADuC7028、ADuC7128以及ADuC7129)与8051系列......
应用笔记:
有时需要在有较大共模信号的情况下测量小信号。在这类应用中,通常使用两个或三个运算放大器的集成仪表放大器。尽管仪表放大器具有出色的共模抑制比(CMRR),但价格因素,有时还可能是性能指标阻碍了其在此类应用中的使用。仪表放大器可能不具备用户要求的带宽、直流精度或功耗......
本应用笔记将介绍一种用于计算仪表放大器应用中整体误差的系统性方法。首先,我们将谈谈仪表放大器中的主要误差源(如失调电压、共模抑制比等)。然后借助数据手册规格和具体实例,对各种仪表放大器解决方案(如分立型与集成型、集成三运算放大器与集成两运算放大器等)的精度进行对比。
比较器具有低偏置电压、高增益和高共模抑制的特点。运算放大器亦是如此。
那么两者之间有何区别呢?比较器拥有逻辑输出端,可显示两个输入端中哪个电位更高。如果其输出端可兼容TTL或CMOS(许多比较器的确如此),则比较器的输出始终为正负电源的轨之一,或者在两轨间进行快速变迁......
然而,将运算放大器当作比较器使用却非常吸引人,其中原因有多种。本文余下部分将简要讨论将运算放大器用作比较器可能产生的各种意外后果,并总结其中的原因和注意事项......
AN-874:在±5V电源下使用ADG12xx系列器件及其性能影响
ADG12xx系列器件也可以采用±5V电源供电。这个应用笔记介绍了ADG12xx的关键性能指标,以及如何在较低的电源电压下工作。即使在±5V的电源电压下工作,工程师也依然可以获得这类器件的高性能电容和电荷注入特性所带来的优势。