Post Go back to editing

问题: ADI最新中文资料(2011年6月)

Mini Tutorial (NEW!)
* MT-007: 孔径时间、孔径抖动、孔径延迟时间——正本清源
* MT-009: 数据转换器代码——您能解译这些代码吗?
* MT-010: 数据转换器静态特性的重要性——千万别忽视基本特性!
* MT-011: 找出那些难以琢磨、稍纵即逝的ADC代码和亚稳状态

Application Note
*
AN-410:通过扰动消除转换器非线性
* AN-1003:ADI公司底部收音孔MEMS麦克风的贴装和连接建议
* AN-1066:低噪声时钟AD9523、AD9524和AD9523-1的电源考虑
* AN-1067:相位噪声和抖动的功率谱密度:理论、数据分析和实验结果
* AN-1085:乘法DAC—交流/任意基准电压应用
* AN-1094:乘法DAC—固定参考信号的波形发生应用
* AN-1098:高性能差分驱动放大器和ADC的窄带接口设计方法
* AN-1112:麦克风技术规格解析
* AN-0986:调整AD5362的输出范围和跨度
* AN-1068:MEMS麦克风的回流焊
* AN-1114:最低噪声的零漂移放大器提供5.6 nV/√Hz电压噪声密度

Datasheet
*
AD7626:16位、10 MSPS、PulSAR差分ADC
* AD8218:零漂移双向分流监控器
* AD8219:零漂移单向分流监控器
* ADCLK846:1.8 V、6 LVDS/12 CMOS输出低功耗时钟扇出缓冲器
* ADF7241:低功耗IEEE 802.15.4零中频2.4 GHz收发器IC
* ADG5433/ADG5434:高压防闩锁型三/四通道SPDT开关
* ADMP421:全向麦克风,具有底部端口和数字输出
* ADV7441A:双通道HDMI接收器、多格式标清电视/高清电视视频解码器和RGB图形数字化仪

Technical
Article
* 省电设计将DDS 的灵活性扩展到便携式设备
* WiMAX CPE收发器之基站应用
* 基站功率放大器的监控和控制
* MRI架构的进步使设计复杂度降低、图像质量提高
* 嵌入式系统“多大程度的安全才算安全”

Brochure
* 集成电源管理解决方案
* 微处理器监控电路和RS-232收发器交叉选型表

FAQ
* ADT7320/ADT7420数字温度传感器
* 隔离、iCouplerRegistered技术和iCoupler产品

上一期回顾:ADI最新中文资料(2011年5月)