Post Go back to editing

问题: ADI最新中文资料(2011年5月)

应用笔记
* AN-764用做匹配的ADF7020 RF端口阻抗值

* AN-771:ADSP-BF533 EZ-KIT LiteRegistered与ADF70xx接口

* AN-917:配合EVAL-ADF7020和EVAL-ADF7025评估板在868 MHz和915 MHz频率下使用LC谐波滤波器

* AN-920:利用AD9788 TxDAC和ADL5372正交调制器实现单边带发射机中的增益、LO和相位补偿

*

AN-922:数字脉冲整形滤波器基础知识

* AN-0982:残余相位噪声测量

* AN-1087:使用AD8494/AD8495/AD8496/AD8497时的热电偶线性化

* AN-1099:ADI公司LDO电容选型指南

* AN-1107:使用双通道乘法DAC和单I/V转换器控制交流信号失调和幅度

* AN-1108:AD9832/AD9835编程示例

中文Datasheets

* AD2S1205:内置基准振荡器的12位RDC

* AD5512A/AD5542A:2.7 V ~ 5.5 V串行输入、电压输出12/16位DAC

* AD5748:工业电流/电压输出驱动器,输出范围可编程

* AD5749:工业电流输出驱动器、单电源、最高55 V电源电压、输出范围可编程

* AD7401A:隔离式?-调制器

* AD8475:精密、可选增益、全差分漏斗放大器

* AD9269:16位、20/40/65/80 MSPS、1.8 V双通道模数转换器

* AD9284:8位、250 MSPS、1.8 V双通道模数转换器(ADC)

* ADA4927-1/ADA4927-2:超低失真电流反馈型差分ADC驱动器

* ADA4950-1/ADA4950-2:低功耗、可选增益差分ADC驱动器,G = 1、2、3

*

ADE7854/ADE7858/ADE7868/ADE7878:三相多功能电能计量IC

Technical
Article
* 在太阳能逆变器中利用iCoupler数字隔离器进行设计

* 在隔离RS-485节点中分割隔离电源的选择和解决方案

* iCouplerRegistered技术揭秘:利用隔离式栅极驱动器ADuM3220 驱动H 电桥

* 智能电网通信的发展:持续改进智能电网

Brochure
* 为您的应用选择合适的digiPOT

* iCouplerRegistered和isoPower产品

* 电压监控和时序控制

Circuit from the
Lab
* 适合过程控制应用的完全可编程通用模拟前端 (CN0209)

* 利用精密模拟微控制器ADuC7060/ADuC7061构建基于USB且带冷结补偿的热电偶温度监控器

(CN0214)

* 采用隔离式Σ-Δ型调制器、隔离式DC/DC转换器和有源滤波器的新型模拟/模拟隔离器 (CN0185)

* 高性能iMEMS模拟麦克风与SigmaDSP音频编解码器的简单接口 (CN0207)

* 集成信号和电源隔离的锂离子电池组监控器 (CN0197)

* 用于负高压轨的隔离式低端电流监控器 (CN0188)

上一期:ADI最新中文资料(2011年4月)

Parents Reply Children
No Data