Post Go back to editing

问题: ADI最新中文资料(2011年3月)

Application
Notes



lAN-269:扩展有效值-直流转换器的范围

lAN-560:低压放大器

lAN-573:OP07仍在发展

lAN-580:使用数字电位计的可编程振荡器

lAN-582:AN-582采用多个器件增强数字电位计分辨率

lAN-594:将(几乎)任何输入电压范围用于AD7671、AD7665或AD7663 PulSAR
16位ADC


lAN-595:了解TxDACRegistered系列高速DAC的引脚兼容性

lAN-815:使用3.3 V外部基准电压的AD8210双向操作

lAN-831:使用ADuC702x系列实现计数器

lAN-843:用AD5933测量扬声器阻抗特性

lAN-908:基于HD44780的字符LCD与ADuC702x接口

lAN-0993:用于ADI公司低失真引脚排列运算放大器的有源滤波器评估板


Datasheets


lAD5541A:2.7 V至5.5 V、串行输入、电压输出、无缓冲16位DAC
[/font]

l
AD7356:差分输入、双通道、同步采样、5 MSPS、12位SAR ADC


lAD8217:高分辨率、零漂移分流监控器


lAD9122:双通道、16位、1230 MSPS、TxDAC+Registered数模转换器


lAD9523-1:低抖动时钟发生器,14路LVPECL/LVDS/HSTL输出或29路LVCMOS输出


lADF7023:高性能、低功耗ISM频段FSK/GFSK/OOK/MSK/GMSK收发器IC


lADIS16360/ADIS16365:6自由度惯性传感器


lSSM2602:低功耗音频编解码器


lSSM2603:低功耗音频编解码器


Technical
Article


l
循环冗余校验确保正确的数据通信


lHDMI 收发器简化家庭影院系统设计

Circuit from the
Lab


l
[u]20位、线性、低噪声、精密、双极性±10V直流电压源
(CN0191)

[/u]


[font=arial,
sans-serif]

[u]上一期:[/u]ADI最新中文资料(2011年2月)