我需要对传感器的电压变化进行测量,但是长时间发现毫伏级别以下的电压一直在向上漂移,如何解决呢?软件或者硬件方案都可
我需要对传感器的电压变化进行测量,但是长时间发现毫伏级别以下的电压一直在向上漂移,如何解决呢?软件或者硬件方案都可
我暂时怀疑是散热问题导致的温漂,实际我们可能要测到微伏级别,所以受温度影响比较大
我暂时怀疑是散热问题导致的温漂,实际我们可能要测到微伏级别,所以受温度影响比较大
造成ADC测量漂移和误差的原因比较多,主要有ADC基准的温度漂移和时间漂移。如果是时漂,ADC运行一段较长的时间后漂移会变小和趋于稳定。如果是温漂,要么是做好基准的散热和温控,要么是选择温漂系数更好的基准。您现在使用的ADC基准是什么,7124的内部基准还是外部基准?温度变化范围是多少,ADC是否在长时间工作后变化趋于稳定和变小?

您好是7124-8内部基准2.5V。
温度变化的话只有pcb板自身的变化,一开始是25℃,大概4分钟左右到28,但此时adc的值仍在上升,一直到一小时多以后板子温度到了29℃,adc的值才相对稳定。
长时间工作后adc数值确实趋于稳定。
关于基准选择 我们的测试ain引脚有时候会高于1.5V所以选的都是2.5v的增益 这是您说的基准选择么?