Post Go back to editing

如何设置AD5545的满量程输出为0.1V,1V,10V 三个档位?

Category: Hardware
Product Number: AD5545

1. VREF 输入设置为10V,

是否可以通过外部电阻的方式设置增益为,0.01,0.1,1?RFB 引脚不接到外部运放的输出端。 运放的输出端接不同的电阻到DAC IOUT的引脚,通过这种方式设置不同的增益?

Parents Reply Children
No Data