Category: Hardware
Product Number: AD5545
1. VREF 输入设置为10V,
是否可以通过外部电阻的方式设置增益为,0.01,0.1,1?RFB 引脚不接到外部运放的输出端。 运放的输出端接不同的电阻到DAC IOUT的引脚,通过这种方式设置不同的增益?

1. VREF 输入设置为10V,
是否可以通过外部电阻的方式设置增益为,0.01,0.1,1?RFB 引脚不接到外部运放的输出端。 运放的输出端接不同的电阻到DAC IOUT的引脚,通过这种方式设置不同的增益?

不可以。如果采用你的接法,建议考虑LTC2672这种IDAC。
请问,AD5545 可以通过采用其他方式来实现不同幅值的满量程输出吗?是否可以通过调整REF 电压的输入范围来调整呢?
请问,AD5545 可以通过采用其他方式来实现不同幅值的满量程输出吗?是否可以通过调整REF 电压的输入范围来调整呢?
可以调整REF的电压,但要注意REF的输入范围