Category: Hardware
Product Number: LTC2630ISC6, LTC2630
请问您有做过交叉验证吗?换一颗新的LTC2630是否还会出现这种问题?
芯片的购买渠道是哪里呢?如果是淘宝这种渠道无法保证芯片的可靠性,建议从ADI授权渠道购买,中国地区办事处与代理商信息 | Analog Devices
另外,您写入command命令的顺序是什么?


目前购买了新的芯片,还没到货。
现在通过每次更新DAC输出前都发一次选取芯片供电电压3.3V为参考基准电压来处理该问题。现在command的顺序:板卡上电后,由于芯片 LTC2630ISC6-LM12#TRMPBF是上电后中量程输出,所以会先Power down(0100)。之后选取芯片供电电压3.3V为参考电压(0111),接着更新DAC输出(0011)。上图是调试波形,其中:
紫色信号:DAC_VOUT,dac的输出信号
蓝色:SCK信号
黄色:SDI信号
可以看到依然会出现DAC_OUT满量程输出电压突变(3.3V变为2.5V),但是可以在下一次设置后(现在是500ms设置一次)恢复为3.3V。第2个波形是突变时时基拉开的波形,可以看到先设置0111选取芯片3.3V为基准电压,后更新DAC输出(0011)的操作。
在第二个波形图里,紫色波形是VOUT,蓝色波形是CLK, 黄色波形是SDI吗?
更换新的芯片后还有这样的问题吗