模拟输入10kHZ以上 vpp为1.76V的正弦信号 为啥测量幅度衰减很大 只有0.7v 能问下这是啥问题
模拟输入10kHZ以上 vpp为1.76V的正弦信号 为啥测量幅度衰减很大 只有0.7v 能问下这是啥问题
测得0.7V时您的采样率是多少?10kHz及以下就不会有问题?请描述更多您的测试细节,否则就您目前描述,应该是工作异常了,但是信息有限,暂无问题结论。
您好 是200khz的采样率 这个随着输入信号频率的慢慢提高 测量出来的AD值也会慢慢衰减
ad7606其芯片支持每通道最大200kHz的采样,那10khz芯片理论上来说不会被7606本身抑制和衰减,随着输入信号的提高,信号测得幅度衰减,符合低通滤波器的响应。请检查你的输入信号到adc输入之间,是否存在带宽很小的低通滤波器路径。