Post Go back to editing

求助:系统上强电之后,串行模式的AD7606B偶尔发出错误的DoutA,DoutB,需要帮忙查看问题

Category: Hardware
Product Number: AD7606B

以下是具体描述:

1. AD7606B配的是“三线模式”,片选被拉低,ADC在BUSY信号的下降沿吐出第一个数据,处理器在SCLK(25MHz) 的上升沿读取数据;

2. AD7606B的外围配置如下:

3.正常情况下AD7606B的采样结果正确;在整个系统上750V强电之后,AD的时序正确,但偶尔会发送错误的DoutA和DoutB数值

时序图如下: