Post Go back to editing

AD7124-8扩展热电偶通道数量

Category: Hardware
Product Number: AD7124-8

下面中,热电偶需要10个,而AD7124-8最多只支持8个。能不能用3个AIN实现2个热电偶输入,其中一个AIN作为公共的负输入端?

Parents
  • 可以使用一个公共的负输入端(AIN)来接多个热电偶的负端,但在实际应用中需要注意以下几点:

    1. **共模电压范围**:由于热电偶是电压源,如果你将两个热电偶的负端共用一个输入引脚,必须确保共用的负端信号不会超出ADC允许的共模电压范围。AD7124-8的输入范围与参考电压和电源有关,确认共模电压在允许范围内是非常重要的。

    2. **信号干扰**:如果多个热电偶共用一个负输入端,可能会引起信号之间的串扰,特别是在较长的导线上,信号会互相干扰,导致测量不准确。

    3. **温度差补偿**:热电偶的测量精度还与冷端补偿有关,共用一个负端可能影响冷端补偿的精度。确保冷端补偿方法适合这种配置。

    4. **增益设置**:由于多个热电偶共享一个负端,可能需要调整增益配置以适应较小的差分信号,避免共用负端时增益过高引起的失调或噪声问题。

    如果能够克服上述挑战,共用一个AIN作为负输入端是可行的,但建议在实际电路设计和调试中进行充分测试,以确保测量精度和信号完整性满足要求。

Reply
  • 可以使用一个公共的负输入端(AIN)来接多个热电偶的负端,但在实际应用中需要注意以下几点:

    1. **共模电压范围**:由于热电偶是电压源,如果你将两个热电偶的负端共用一个输入引脚,必须确保共用的负端信号不会超出ADC允许的共模电压范围。AD7124-8的输入范围与参考电压和电源有关,确认共模电压在允许范围内是非常重要的。

    2. **信号干扰**:如果多个热电偶共用一个负输入端,可能会引起信号之间的串扰,特别是在较长的导线上,信号会互相干扰,导致测量不准确。

    3. **温度差补偿**:热电偶的测量精度还与冷端补偿有关,共用一个负端可能影响冷端补偿的精度。确保冷端补偿方法适合这种配置。

    4. **增益设置**:由于多个热电偶共享一个负端,可能需要调整增益配置以适应较小的差分信号,避免共用负端时增益过高引起的失调或噪声问题。

    如果能够克服上述挑战,共用一个AIN作为负输入端是可行的,但建议在实际电路设计和调试中进行充分测试,以确保测量精度和信号完整性满足要求。

Children
No Data