Category: Hardware
Product Number: AD7767
AD7767-1, 在AVDD+2.5V,DVDD+2.5V供电情况下,Vdrive本来是输入+3V电压的,但是用万用表打Vdrive引脚对地电压是4.6V左右,断开3V输入电压后,Vdrive引脚对地电压还是4.6V。哪位大佬知道为啥呀?
AD7767-1, 在AVDD+2.5V,DVDD+2.5V供电情况下,Vdrive本来是输入+3V电压的,但是用万用表打Vdrive引脚对地电压是4.6V左右,断开3V输入电压后,Vdrive引脚对地电压还是4.6V。哪位大佬知道为啥呀?
遇到该现象时,芯片还能正常工作吗?
遇到该现象时,芯片还能正常工作吗?