Category: Software
Product Number: LTC2662
#include "stm32f10x.h"
#include "LTC2662.h"
#include "stm32f10x_spi.h"
#include "stm32f10x_rcc.h"
#include "stm32f10x_gpio.h"
#include <math.h>
// 各范围的最小值和最大值
const float LTC2662_MIN_OUTPUT[10] = {0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0};
const float LTC2662_MAX_OUTPUT[10] = {0.0, 3.125, 6.25, 12.5, 25.0, 50.0, 100.0, 200.0, 0, 300.0};
// SPI2初始化函数
void SPI2_Init(void) {
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure;
// 使能GPIO时钟
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_SPI2, ENABLE);
// 配置SPI2引脚:SCK, MISO 和 MOSI
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
// 配置CS引脚
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = LTC2662_CS_PIN;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
// SPI2配置
SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;
SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;
SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;
SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low;
SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge;
SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;
SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_16;
SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;
SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7;
SPI_Init(SPI2, &SPI_InitStructure);
// 使能SPI2
SPI_Cmd(SPI2, ENABLE);
}
// 向LTC2662写入16位dac_code
int8_t LTC2662_write(uint8_t cs, uint8_t dac_command, uint8_t dac_address, uint16_t dac_code)
{
uint8_t data_array[4];
uint8_t rx_array[4];
int i;
data_array[3] = 0;
data_array[2] = dac_command | dac_address;
data_array[1] = (uint8_t)(dac_code >> 8);
data_array[0] = (uint8_t)(dac_code & 0xFF);
// 选择LTC2662
GPIO_ResetBits(LTC2662_CS_PORT, LTC2662_CS_PIN);
for (i = 0; i < 4; i++) {
// 通过SPI外设发送字节
SPI_I2S_SendData(SPI2, data_array[i]);
// 等待接收一个字节
while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET);
// 获取接收到的字节
rx_array[i] = SPI_I2S_ReceiveData(SPI2);
}
// 取消选择LTC2662
GPIO_SetBits(LTC2662_CS_PORT, LTC2662_CS_PIN);
return rx_array[3];
}
// 计算LTC2662 DAC码,给定所需的输出电流
uint16_t LTC2662_current_to_code(float dac_current, float max_output) {
uint16_t dac_code;
float float_code;
float_code = 65535.0 * dac_current / max_output;
float_code = (float_code > (floor(float_code) + 0.5)) ? ceil(float_code) : floor(float_code);
if (float_code < 0.0) float_code = 0.0;
if (float_code > 65535.0) float_code = 65535.0;
dac_code = (uint16_t)(float_code);
return dac_code;
}
// 计算LTC2662 DAC输出电流,给定DAC码和最大输出
float LTC2662_code_to_current(uint16_t dac_code, float max_output) {
float dac_current;
dac_current = ((float)dac_code / 65535.0) * max_output;
return dac_current;
}
#ifndef LTC2662_H
#define LTC2662_H
#include <stdint.h>
// 定义SPI2 CS引脚
#define LTC2662_CS_PIN GPIO_Pin_12
#define LTC2662_CS_PORT GPIOB
// LTC2662命令码
#define LTC2662_CMD_WRITE_N 0x00
#define LTC2662_CMD_UPDATE_N 0x10
#define LTC2662_CMD_WRITE_N_UPDATE_ALL 0x20
#define LTC2662_CMD_WRITE_N_UPDATE_N 0x30
#define LTC2662_CMD_POWER_DOWN_N 0x40
#define LTC2662_CMD_POWER_DOWN_ALL 0x50
#define LTC2662_CMD_SPAN 0x60
#define LTC2662_CMD_CONFIG 0x70
#define LTC2662_CMD_WRITE_ALL 0x80
#define LTC2662_CMD_UPDATE_ALL 0x90
#define LTC2662_CMD_WRITE_ALL_UPDATE_ALL 0xA0
#define LTC2662_CMD_MUX 0xB0
#define LTC2662_CMD_TOGGLE_SEL 0xC0
#define LTC2662_CMD_GLOBAL_TOGGLE 0xD0
#define LTC2662_CMD_SPAN_ALL 0xE0
#define LTC2662_CMD_NO_OPERATION 0xF0
// LTC2662范围码
#define LTC2662_SPAN_HI_Z 0x0000
#define LTC2662_SPAN_3_125MA 0x0001
#define LTC2662_SPAN_6_25MA 0x0002
#define LTC2662_SPAN_12_5MA 0x0003
#define LTC2662_SPAN_25MA 0x0004
#define LTC2662_SPAN_50MA 0x0005
#define LTC2662_SPAN_100MA 0x0006
#define LTC2662_SPAN_200MA 0x0007
#define LTC2662_SPAN_SW_TO_NEG_V 0x0008
#define LTC2662_SPAN_300MA 0x000F
// 各范围的最小值和最大值
extern const float LTC2662_MIN_OUTPUT[10];
extern const float LTC2662_MAX_OUTPUT[10];
// 配置选项
#define LTC2662_REF_DISABLE 0x0001
#define LTC2662_THERMAL_SHUTDOWN 0x0002
#define LTC2662_POWERLIMIT_PROTECTION 0x0003
#define LTC2662_OPEN_CIRCUIT_DETECT_DISABLE 0x0004
// 全局切换
#define LTC2662_TOGGLE_REG_A 0x0000
#define LTC2662_TOGGLE_REG_B 0x0010
// 函数原型
int8_t LTC2662_write(uint8_t cs, uint8_t dac_command, uint8_t dac_address, uint16_t dac_code);
uint16_t LTC2662_current_to_code(float dac_current, float max_output);
float LTC2662_code_to_current(uint16_t dac_code, float max_output);
void SPI2_Init(void);
#endif // LTC2662_H
这是没有编译错误的C语言代码,但是不是使LTC2662输出电流,使用的是SPI2通信,请给予支持,看是否存在问题。