Post Go back to editing

CN0540+SDP-K1 开发板 采样率配置异常

Category: Hardware
Product Number: AD7768-1

基于CN0540+SDP-K1 开发板 测试,

基本参数配置:

ADC power mode --》 Median power mode

MCLK =16384kHz;

ADC filter type --》Low ripple FIR Filter --》Oversampled by 32

采用SPI模式输出

再调整设置ADC MCLK divider

1)ADC MCLK divider -- 》MCLK/16;

按计算ODR =  MCLK/(MCLK_DIV × OSR) = 32kHz ,测量Pin CS_ADC,其频率32.2kHz与设置值一致。

 回读reg : Value of 0x15 - Power clock register is: 0x3  0b00000011

2)ADC MCLK divider -- 》MCLK/8;

按计算ODR =  MCLK/(MCLK_DIV × OSR) = 64kHz ,测量Pin CS_ADC,其频率还是32.2kHz,理论应该为64kHz。

回读reg :Value of 0x15 - Power clock register is: 0x13  0b00010011   与设置值一致

Parents
  • 请仔细检查虽有设置是否和你设置的一样,你说的median power,但其实看0x15寄存器是fastmode。fast mode下,fmod建议按推荐值设,而且还行确认正确的OSR值是否被成功正确的写入。

  • 谢谢Frank答复!

    只是上述reg应该是保存错误。今天又重新测试验证了依旧存在问题,具体现象如下:

    重新设置参数:信号 1KHz 幅度2Vpp,偏移6V;

    ============================================

    1)ADC power mode --》 Low power mode

    2)ADC MCLK divider -- 》MCLK/16;

     --》回读reg :  Value of 0x15 - Power clock register is: 0x0  0b00000000

    3)ADC filter type --》Low ripple FIR Filter --》Oversampled by 32

    -->回读reg : Value of 0x19 - Digital filter register is: 0x40  0b01000000

    按采样率ODR =  MCLK/(MCLK_DIV × OSR) = 32kHz ,对1kHz信号采样128个数值,应该刚好为4个周期。

    实际测量数据波形如下图,存在4个周期数据,对应实际采样率为32ksps。

    ============================================

    1)ADC power mode --》 Median power mode

    2)ADC MCLK divider -- 》MCLK/8;

     --》回读reg : Value of 0x15 - Power clock register is: 0x12  0b00010010

    3)ADC filter type --》Low ripple FIR Filter --》Oversampled by 32

    -->回读reg : Value of 0x19 - Digital filter register is: 0x40  0b01000000

    按采样率ODR =  MCLK/(MCLK_DIV × OSR) = 64kHz ,对1kHz信号采样128个数值,应该刚好为2个周期。

    实际测量数据波形如下图,存在4个周期数据,对应实际采样率为32ksps,也就是设置值未起作用。

    ============================================

    1)ADC power mode --》 Fast power mode

    2)ADC MCLK divider -- 》MCLK/4;

     --》回读reg :Value of 0x15 - Power clock register is: 0x23 0b00100011

    3)ADC filter type --》Low ripple FIR Filter --》Oversampled by 32

    -->回读reg : Value of 0x19 - Digital filter register is: 0x40  0b01000000

    按采样率ODR =  MCLK/(MCLK_DIV × OSR) = 128kHz ,对1kHz信号采样128个数值,应该刚好为1个周期。

    实际测量数据波形如下图,存在3个周期数据,对应实际采样率约为42ksps,也就是设置值未起作用。

  • 看描述确实不正常,但是我手头上目前没有7768-1的评估板,我会着手申一块回来测下,有结论后更新到你。

Reply Children
No Data